20AB-MSJ-I 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

20AB-MSJ-I 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Martinetto meccanico a vite

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite, Inverted, Anti-Backlash, 20 ton Capacità, 8:1 Rapporto di trasmissione, Standard Threaded End

$5233.16 ciascuno**
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
  • Il gruppo anti-backlash riduce il gioco

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 8:1
Diametro della vite 64 mm / 2,50 in
Passo della vite 13 mm / 0,50 in
Diametro di fondo della vite 48 mm / 1,91 in
Giri di vite senza fine per pollice 16
Peso 96 kg / 211,85 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite Serie 4140
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 177.929 N / 40.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0050 N·m / 0,0440 in.-lb.
Coppia in ingresso max 196,59 N·m / 1.740,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 5,60 kW / 7,50 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 272 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 27.619 N / 6.209 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Efficienza di sollevamento vite 34%
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 2.769 mm/min / 109 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: